Danfoss logo
080G6019_as-ps20

Napájanie, AS-PS20

080G6019

Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
BzučiakNie
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)7(a)7(c)-I
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaPOWER SUPPLY
Hodiny reálneho časuNie
Klasifikácia IP krytiaIP20
Kódové č. súpravy konektora080G6037
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Material DescriptionAS-PS20 SinglePack
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie [V] DC [max.]60.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]24.00 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuNapájanie
Oblasť použitiaProgrammable controller
Obsah batérieNo
OsvedčenieUVEDENÝ V C UL USACEEAC
Označenie CEYes
Príkon [W]26.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovateľné regulátory
SCIP dokumentácia č.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP dokumentácia názov výrobkuALSMART SCIP-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ displejaWithout Display
Typ výrobkuAS-PS20
Typové označenieAS-PS20 S
Zahrnutá súprava konektoraÁNO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.238 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.159 Kilogram
Objem1.152 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162703427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm