modul vstup/výstup, AS-XP05
080G6014
Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
080G6014
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Analógové vstupy (AI) [ks] | 10 pc |
| Analógové výstupy (AO) [ks] | 2 pc |
| Bzučiak | Nie |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitálne vstupy (DI) [ks] | 10 pc |
| Digitálne výstupy (DO) [ks] | 5 pc |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | I/O module |
| Hodiny reálneho času | Nie |
| Klasifikácia IP krytia | IP20 |
| Kódové č. súpravy konektora | 080G6034 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | AS-XP05 SinglePack |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Montážna metóda | koľajnica DIN |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | modul vstup/výstup |
| Oblasť použitia | Programmable controller |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | uznávané podľa ULCEEACRCMUA |
| Označenie CE | Yes |
| Príkon [W] | 5.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovateľné regulátory |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ALSMART SCIP-2 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ displeja | Without Display |
| Typ výrobku | AS-XP05 |
| Typové označenie | AS-XP05 S |
| Zahrnutá súprava konektora | ÁNO |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 262 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 157 Gram |
| Objem | 1.152 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703373 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |