Danfoss logo
080G6012_as-xp05+

modul vstup/výstup, AS-XP05+

080G6012

Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]10 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]2 pc
Batéria záložná [V] DC [Max]42 V
Batéria záložná [V] DC [Min]18 V
BzučiakNie
Control of Stepper driver [pc]1 pc
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]10 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]5 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)7(a)7(c)-I
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaI/O module
Hodiny reálneho časuNie
Klasifikácia IP krytiaIP20
Kódové č. súpravy konektora080G6035
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionAS-XP05+ SinglePack
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Montážna metódakoľajnica DIN
Názov výrobkumodul vstup/výstup
Oblasť použitiaProgrammable controller
Obsah batérieNo
Osvedčenieuznávané podľa ULCEEACRCMUA
Označenie CEYes
Príkon [W]5.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovateľné regulátory
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
SCIP dokumentácia názov výrobkuALSMART SCIP-2
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ displejaWithout Display
Typ výrobkuAS-XP05+
Typové označenieAS-XP05+ S
Zahrnutá súprava konektoraÁNO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.28 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.17 Kilogram
Objem1.152 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162703359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm