Danfoss logo
AS-CX06 Mid+ SSR

Programovateľný ovládač, 6 relé

080G6038

Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: 2xRS485, Digitálne vstupy (DI) [ks]: 12, Analógové vstupy (AI) [ks]: 10, Digitálne výstupy (DO) [ks]: 6, Analógové výstupy (AO) [ks]: 3, Formát balenia: Jednodielne balenie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]10 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]3 pc
Batéria záložná [V] DC [Max]42 V
Batéria záložná [V] DC [Min]18 V
BzučiakNie
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Control of Stepper driver [pc]1 pc
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informácieSolid State Relay 1pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]12 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]6 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚ7(c)-VI7(c)-V7(a)
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaProgramovateľný ovládač
Hodiny reálneho časuÁNO
Klasifikácia IP krytiaIP20
Kódové č. súpravy konektora080G6030
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Material DescriptionAS-CX06 Mid+ SSR SinglePack
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie [V] DC [max.]60.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]24.00 V
Názov výrobkuProgramovateľný ovládač, 6 relé
Oblasť použitiaProgrammable controller
Obsah batérieNo
Osvedčenieuznávané podľa ULCEEACRCMUA
Označenie CEYes
Príkon [W]30.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovateľné regulátory
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.f548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430
SCIP dokumentácia názov výrobkuAlsmart AS-CX06
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ displejaWithout Display
Typ komunikácie2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Typ výrobkuAS-CX06
Typové označenieAS-CX06 Mid+ SSR
V rozsahu WEEENo
Zahrnutá súprava konektoraÁNO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom415 Gram
Hmotnosť bez obalu359 Gram
Objem1.315 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162848999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm