AS-CX06
080G6031
Funkcia: Súprava konektora, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 27
080G6031
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | Súprava konektora |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | AS-CX06 Mid / Pro Connector kit I/27 |
| Množstvo po formátoch balenia | 27 pc |
| Názov výrobku | Connector |
| Oblasť použitia | Programmable controller |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovateľné regulátory |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ displeja | Without Display |
| Typ výrobku | AS-CX06 |
| Typové označenie | AS-CX06 Mid/Pro Connector kit |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 69 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 57 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |