AS-Side
080G6028
Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
080G6028
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | SIDE CONNECTOR |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | AS-Side Connector |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Connector |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Oblasť použitia | Programmable controller |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovateľné regulátory |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ displeja | Without Display |
| Typ výrobku | AS-Side |
| Typové označenie | AS-Side connector kit 5/pcs |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 11 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 9 Gram |
| Objem | 0.015 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |