Programovateľný ovládač, 6 relé
080G6002
Funkcia: Programovateľný ovládač, Napájacie napätie [V] AC: 24, Typ komunikácie: 2xRS485, Digitálne vstupy (DI) [ks]: 12, Analógové vstupy (AI) [ks]: 10, Digitálne výstupy (DO) [ks]: 6, Analógové výstupy (AO) [ks]: 3, Formát balenia: Jednodielne balenie
080G6002
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Analógové vstupy (AI) [ks] | 10 pc |
| Analógové výstupy (AO) [ks] | 3 pc |
| Bzučiak | Nie |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitálne vstupy (DI) [ks] | 12 pc |
| Digitálne výstupy (DO) [ks] | 6 pc |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | Programovateľný ovládač |
| Hodiny reálneho času | ÁNO |
| Klasifikácia IP krytia | IP20 |
| Kódové č. súpravy konektora | 080G6031 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Material Description | AS-CX06 Pro SinglePack |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Montážna metóda | koľajnica DIN |
| Napájacie napätie [V] AC | 24 V |
| Napájacie napätie [V] DC [max.] | 60.00 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Napájacie napätie [V] DC [min.] | 24.00 V |
| Názov výrobku | Programovateľný ovládač, 6 relé |
| Oblasť použitia | Programmable controller |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | uznávané podľa ULCEEACRCMUA |
| Označenie CE | Yes |
| Príkon [W] | 30.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Programovateľné regulátory |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ALSMART SCIP-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ displeja | Without Display |
| Typ komunikácie | 2xETHERNET2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Typ výrobku | AS-CX06 |
| Typové označenie | AS-CX06 Pro |
| V rozsahu WEEE | No |
| Zahrnutá súprava konektora | ÁNO |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.443 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.38 Kilogram |
| Objem | 1.315 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |