Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

EKE 3470P

080G5012

Napájacie napätie [V] AC: 21 - 265, Typ komunikácie: USB; CANBUS; ETHER, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 8

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]10 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]6 pc
BzučiakNie
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]22 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]15 pc
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Hodiny reálneho časuÁNO
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Material DescriptionEKE 3470P controller Pump/Level
Množstvo po formátoch balenia8 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC [Max]265 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]21 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] DC [max.]230.00 V
Napájacie napätie [V] DC [min.]40.00 V
Názov výrobkuLiquid level controller
Obsah batérieNo
Osvedčenieuznávané podľa ULCEUA
Označenie CEYes
Príkon [W]15.0 W
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaElectronic controllers
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ komunikácie1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Typ výrobkuEKE 3470P
Zahrnutá súprava konektoraÁNO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.039 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.655 Kilogram
Objem4.426 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162790472
Proposition 65No significant risk