Danfoss logo
EKE 347 Liquid Level Controller

Regulátor hladiny kvapaliny, EKE 347

080G5000

Digitálne vstupy (DI) [ks]: 2, Analógové vstupy (AI) [ks]: 5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
Analógové vstupy (AI) [ks]5 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]1 pc
China RoHS exemption clauseNo
Dá sa vykonávať servisNie
Ďalšie informácie3 relé SPDT, 1 pevný stav
Depth (EF000049)165
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne vstupy (DI) [ks]2 pc
Digitálne výstupy (DO) [ks]3 pc
Displej – možnosťMMIGRS2
Displej vpreduÁNO
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Height (EF000040)70
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Jazyk výrobkuArabskýČínskyAngličtinaFrancúzštinaNemčinaTaliančinaPortugalčinaRuštinaŠpanielčina
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionEKE 347 Liquid level controller
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC24 V
Napájacie napätie [V] DC24.00 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuRegulátor hladiny kvapaliny
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie40
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSKUL
Označenie CEYes
Príkon [VA]15.0 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaElektronické ovládanie ventilu
Schválenie ULYes
Spare part (EF013237)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ komunikácieCAN-openMODBUS RTU
Typ snímačaSnímač hladiny kvapaliny
Typ výrobkuEKE 347
Typ výstupu ventiluAKVAKVAICM (+ICAD)
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
V rozsahu WEEEYes
Vlastnosti výrobkuZbernicová komunikáciazabudovaný LCD displejViacjazyčné používateľské rozhranieRýchle nastavenieMožnosť diaľkovo ovládaného displejaRelé SPDT
Width (EF000008)162

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.378 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.192 Kilogram
Objem1.871 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428877077
Proposition 65No significant risk