Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

modul vstup/výstup, AK-XM 103A

080Z0032

Funkcia: Analógové vstupy a výstupy, Typ regulátora: Modul predĺženia, Analógové vstupy (AI) [ks]: 4, Analógové výstupy (AO) [ks]: 4, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 16

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Analógové vstupy (AI) [ks]4 pc
Analógové výstupy (AO) [ks]4 pc
ChladiváR744
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej vpreduNie
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaAnalógové vstupy a výstupy
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Material DescriptionAK-XM 103A, Control, Ext. Module,4AI/AO
Menovité podm. výk. Rozsah N [IMP]treceiver=32 ºF
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Názov výrobkumodul vstup/výstup
Oblasť použitiaPrídavné vstupy a výstupy
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktT 2TE 2
Príkon [VA]1.5 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaVstupno/výstupné (I/O)moduly a komunikačné moduly
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dokumentácia názov výrobkuAK-XM Control Comm Module-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ regulátoraModul predĺženia
Typ výrobkuAK-XM 103A
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.362 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.2 Kilogram
Objem2.514 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423279852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm