modul vstup/výstup, AK-XM 205B
080Z0017
Funkcia: Analógové vstupy, digitálne výstupy, Typ komunikácie: AK2 LOCAL BUS, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 12
080Z0017
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Analógové vstupy (AI) [ks] | 8 pc |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| Ďalšie informácie | s nadraďovacou doskou |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitálne výstupy (DO) [ks] | 8 pc |
| Displej vpredu | Nie |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | Analógové vstupy, digitálne výstupy |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Material Description | AK-XM 205B, Control,8AI/DO OVR Euro con. |
| Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
| Názov výrobku | modul vstup/výstup |
| Oblasť použitia | Prídavné vstupy a výstupy |
| Obsah batérie | No |
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 25 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | C-TICKCELLC CDC TYSKUR |
| Označenie CE | Yes |
| Príkon [VA] | 4.8 VA |
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Vstupno/výstupné (I/O)moduly a komunikačné moduly |
| SCIP dokumentácia č. | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AK-XM Control Comm Module-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ komunikácie | AK2 LOCAL BUS |
| Typ regulátora | Modul predĺženia |
| Typ výrobku | AK-XM 205B |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Zariadenie | Euro blokyTerminal resistor |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.728 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.49 Kilogram |
| Objem | 3.374 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428078887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |