Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

modul vstup/výstup, AK-XM 205A

080Z0010

Funkcia: Analógové vstupy, digitálne výstupy, Typ komunikácie: AK2 LOCAL BUS, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 12

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Accessory (EF013236)TRUE
Analógové vstupy (AI) [ks]8 pc
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne výstupy (DO) [ks]8 pc
Displej vpreduNie
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaAnalógové vstupy, digitálne výstupy
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Material DescriptionAK-XM 205A,Control, 8AI/8DO, Euro conn.
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Názov výrobkumodul vstup/výstup
Oblasť použitiaPrídavné vstupy a výstupy
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
OsvedčenieC-TICKCELLC CDC TYSKUR
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Príkon [VA]4.8 VA
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaVstupno/výstupné (I/O)moduly a komunikačné moduly
SCIP dokumentácia č.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dokumentácia názov výrobkuAK-XM Control Comm Module-1
Spare part (EF013237)TRUE
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ komunikácieAK2 LOCAL BUS
Typ regulátoraModul predĺženia
Typ výrobkuAK-XM 205A
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
V rozsahu WEEEYes
ZariadenieEuro blokyTerminal resistor

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.676 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.49 Kilogram
Objem3.466 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428078856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm