modul vstup/výstup, AK-XM 102A
080Z0008
modul vstup/výstup, Typ výrobku: AK-XM 102A, Typ regulátora: Modul predĺženia, Digitálne vstupy (DI) [ks]: 8, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 16
080Z0008
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| Ďalšie informácie | Nízke napätie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitálne vstupy (DI) [ks] | 8 pc |
| Displej vpredu | Nie |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | Digitálne vstupy |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Material Description | AK-XM 102A, Control, Ext.module,8DI low |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| Názov výrobku | modul vstup/výstup |
| Oblasť použitia | Prídavné vstupy a výstupy |
| Obsah batérie | No |
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 25 |
| Osvedčenie | C-TICKCELLC CDC TYSKUR |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Príkon [VA] | 1.0 VA |
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Vstupno/výstupné (I/O)moduly a komunikačné moduly |
| SCIP dokumentácia č. | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AK-XM Control Comm Module-1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ komunikácie | AK2 LOCAL BUS |
| Typ regulátora | Modul predĺženia |
| Typ výrobku | AK-XM 102A |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Zariadenie | Štandardné bloky |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.354 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.2 Kilogram |
| Objem | 2.554 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428078832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |