Komunikačný modul, AK-CM 102
080Z0064
Funkcia: Regulátor kapacity k rozšíreniu vstupov/výstupov, Typ komunikácie: RJ 45 k regulátoru, Oblasť použitia: Prídavné vstupy a výstupy
080Z0064
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej vpredu | Nie |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | Regulátor kapacity k rozšíreniu vstupov/výstupov |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Material Description | AK-CM 102, Control, Comm. Module |
| Množstvo po formátoch balenia | 16 pc |
| Názov výrobku | Komunikačný modul |
| Oblasť použitia | Prídavné vstupy a výstupy |
| Obsah batérie | No |
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 25 |
| Osvedčenie | C-TICKCELLC CDC TYSKcURus |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Vstupno/výstupné (I/O)moduly a komunikačné moduly |
| Schválenie UL | Yes |
| SCIP dokumentácia č. | 4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AK-CM Control Comm Module-2 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ komunikácie | RJ 45 k regulátoru |
| Typ regulátora | Komunikačný modul |
| Typ výrobku | AK-CM 102 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.39 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.173 Kilogram |
| Objem | 2.491 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428447348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |