Danfoss logo
080Z0063 AK-CM 101C vertical

Komunikačný modul, AK-CM 101C

080Z0063

Funkcia: LON RS485, Typ komunikácie: RS485, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 16

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej vpreduNie
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaLON RS485
Iná dokumentácia RoHSEAEU RoHS
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Material DescriptionAK-CM 101C, Control, Comm.Module, RS485
Množstvo po formátoch balenia16 pc
Názov výrobkuKomunikačný modul
Oblasť použitiaPrídavné vstupy a výstupy
Obsah batérieNo
Obsah PFAS [Áno/Nie]No
Oddelenie25
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieC-TICKCELLC CDC TYSKUR
Označenie CEYes
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaVstupno/výstupné (I/O)moduly a komunikačné moduly
SCIP dokumentácia č.4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
SCIP dokumentácia názov výrobkuAK-CM Control Comm Module-2
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ komunikácieRS485
Typ regulátoraKomunikačný modul
Typ výrobkuAK-CM 101C
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom280 Gram
Hmotnosť bez obalu157 Gram
Objem2.485 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423288175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm