Danfoss logo
XGE fan speed controller

Regulátor rýchlosti ventilátora, XGE-6M

061H3260

Továrenské nastavenie [bar]: 28, Počet fáz: 1, Pásmo P max. [bar]: 7, Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]: 22, Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]: 39, Typové označenie: XGE-6M

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR407HR410AR449BR450AR513A
Compatible motorsAC fan motors
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaMin. speed
Klasifikácia IP krytiaIP65
KrytZATVORENÝ
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6M
Max. Pracovný tlak [bar]47.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]681 psig
Max. výstup prúdu/fáza [A]3 A
Množstvo po formátoch balenia50 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]200 V
Nastavenie min. rýchlosti [%]35%@60Hz45%@50Hz
Názov výrobkuRegulátor rýchlosti ventilátora
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Pásmo P max. [bar]7.0 bar
Pásmo P max. [psi]101.0 psi
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz1
Poznámky k tlakovému pripojenius prvkom typu Schrader
Príslušenstvo k výrobkuElectron. control accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElektronické regulátory
Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]39.00 bar
Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]22.00 bar
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Max]3.90 MPa
Rozsah regulácie [MPa] Pe [Min]2.20 MPa
Rozsah regulácie [psig] Pe [Max]566.00 psig
Rozsah regulácie [psig] Pe [Min]319.00 psig
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]55 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]131 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-4 °F
Štandardné prívodné tlakové pripojenieDIN 8906
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Továrenské nastavenie [psig]406.0 psig
Typ prívodného tlakového pripojeniaKALÍŠKOVÝ SPOJ
Typ výrobkuXGE
Typové označenieXGE-6M
Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce]1/4
Vnútorný/vonkajší prívod tlakuFemale
Zahrnuté súčastiPlug

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.272 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.19 Kilogram
Objem0.746 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428275446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm