Regulátor rýchlosti ventilátora, XGE-4MI
061H3241
Továrenské nastavenie [bar]: 19, Počet fáz: 1, Pásmo P max. [bar]: 6, Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]: 10, Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]: 25, Typové označenie: XGE-4MI
061H3241
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | Min. speed |
| Identický produkt | 061H3240 |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kryt | ZATVORENÝ |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 4MI I/60 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 47.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 681 psig |
| Max. výstup prúdu/fáza [A] | 3 A |
| Množstvo po formátoch balenia | 60 pc |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 200 V |
| Nastavenie min. rýchlosti [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Názov výrobku | Regulátor rýchlosti ventilátora |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Pásmo P max. [bar] | 6.0 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pásmo P max. [psi] | 87.0 psi |
| Počet fáz | 1 |
| Poznámky | PLUG ORDERED SEPARATELY |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | s prvkom typu Schrader |
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektronické regulátory |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 25.00 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 10.00 bar |
| Rozsah regulácie [MPa] Pe [Max] | 2.50 MPa |
| Rozsah regulácie [MPa] Pe [Min] | 1.00 MPa |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 363.00 psig |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 145.00 psig |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 131 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -4 °F |
| Štandardné prívodné tlakové pripojenie | DIN 8906 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Továrenské nastavenie [psig] | 276.0 psig |
| Typ prívodného tlakového pripojenia | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ výrobku | XGE |
| Typové označenie | XGE-4MI |
| Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce] | 1/4 |
| Vnútorný/vonkajší prívod tlaku | Female |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.211 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.2 Kilogram |
| Objem | 0.775 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |