Regulátor rýchlosti ventilátora, XGE-EC
061H3147
Továrenské nastavenie [bar]: 28, Pásmo P max. [bar]: 7, Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]: 22, Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]: 39
061H3147
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Identický produkt | 061H3247 |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kryt | ZATVORENÝ |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 6SEI I/60 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 47.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 681 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 60 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 10.00 V |
| Názov výrobku | Regulátor rýchlosti ventilátora |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Pásmo P max. [bar] | 7.0 bar |
| Pásmo P max. [psi] | 101.0 psi |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | s prvkom typu Schrader |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Elektronické regulátory |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 39.00 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 22.00 bar |
| Rozsah regulácie [MPa] Pe [Max] | 3.90 MPa |
| Rozsah regulácie [MPa] Pe [Min] | 2.20 MPa |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 566.00 psig |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 319.00 psig |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 131 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -4 °F |
| Štandardné prívodné tlakové pripojenie | DIN 8906 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Továrenské nastavenie [psig] | 406.0 psig |
| Typ prívodného tlakového pripojenia | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ výrobku | XGE-EC |
| Typové označenie | XGE-6SEI |
| Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce] | 1/4 |
| Vnútorný/vonkajší prívod tlaku | Female |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.262 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.19 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.746 Liter |
| EAN/UPC | 5702428531603 |