Regulátor rýchlosti ventilátora
061H3068
Továrenské nastavenie [bar]: 15, Počet fáz: 1, Pásmo P max. [bar]: 4.5, Rozsah regulácie [bar] Pe [Min]: 8, Rozsah regulácie [bar] Pe [Max]: 18
061H3068
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | Cut Off |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Kryt | ZATVORENÝ |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 47.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 681 psig |
| Max. výstup prúdu/fáza [A] | 3 A |
| Množstvo po formátoch balenia | 60 pc |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 200 V |
| Nastavenie min. rýchlosti [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Názov výrobku | Regulátor rýchlosti ventilátora |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | ATEXCECSAEACUL |
| Pásmo P max. [bar] | 4.5 bar |
| Pásmo P max. [psi] | 65.0 psi |
| Počet fáz | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Poznámky | PLUG ORDERED SEPARATELY |
| Poznámky k tlakovému pripojeniu | s prvkom typu Schrader |
| Predajný text ATEX | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| Príslušenstvo k výrobku | Electron. control accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Elektronické regulátory |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Max] | 18.00 bar |
| Rozsah regulácie [bar] Pe [Min] | 8.00 bar |
| Rozsah regulácie [MPa] Pe [Max] | 1.80 MPa |
| Rozsah regulácie [MPa] Pe [Min] | 0.80 MPa |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Max] | 261.00 psig |
| Rozsah regulácie [psig] Pe [Min] | 116.00 psig |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 55 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -20 °C |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 131 °F |
| Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -4 °F |
| Štandardné prívodné tlakové pripojenie | DIN 8906 |
| Továrenské nastavenie [psig] | 218.0 psig |
| Typ prívodného tlakového pripojenia | KALÍŠKOVÝ SPOJ |
| Typ výrobku | XGE |
| Typové označenie | XGE-2CCI-7QA902 |
| Veľkosť prívodného tlakového pripojenia [palce] | 1/4 |
| Vnútorný/vonkajší prívod tlaku | Female |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.211 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.19 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255138976 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |