Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
080Z2130
Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
080Z2130
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | Merače dopytu |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)Boron Trioxide (CAS no. 1303-86-2)Lead(II) oxide (CAS no. 1317-36-8)Lead(II,IV) oxide (CAS no. 1314-41-6) |
| Material Description | 3PH ENERGY METER CT 5A RS485 |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 120 V |
| Názov výrobku | Energy meter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Oblasť použitia | Meranie energie |
| Obsah batérie | No |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| SCIP dokumentácia č. | 7f45a4c7-4c8f-4ce9-bcfa-f64da45d30de |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | 3PH ENERGY METER |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Energy Meter |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 247 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 184 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.892 Liter |
| EAN/UPC | 5715162846858 |