Danfoss logo
1 phase energy meter - EM511

Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky

080Z2131

Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaMerače dopytu
Material Description1PH ENERGY METER 45A DIRECT CONN. RS485
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]120 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuEnergy meter
Oblasť použitiaMeranie energie
Obsah batérieNo
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
Typ výrobkuEnergy Meter

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom143 Gram
Hmotnosť bez obalu92 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.569 Liter
EAN/UPC5715162715819