Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
CTS0750250
Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
CTS0750250
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | Transformátor prúdu |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACTL-0750-250 |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Current transformer |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Oblasť použitia | Meranie energie |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| Schválenie UL | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.188 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.18 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.406 Liter |
| EAN/UPC | 5702428881463 |