Príslušenstvo, doplnkový produkt
193G0719
Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo pre elektronické riadiace prvky
193G0719
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Material Description | DEL CT-24-0200-5 |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Dummy |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo, doplnkový produkt |
| Typ výrobku | ThirdParty |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 760 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 750 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.133 Liter |
| EAN/UPC | 5715162976029 |