Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky, EKC 100; EKC 200
084B8586
Použité pre produkt: EKC 100; EKC 200, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 11
084B8586
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | 6-pólové konektory, 3,5 mm, 30 ks |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | Accessorie Bag, 6 Pol Terminal, 30 pcs |
| Množstvo po formátoch balenia | 11 pc |
| Názov výrobku | terminál |
| Obsah batérie | No |
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 25 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | EKC 100EKC 200 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| SCIP dokumentácia č. | c7dcc93b-105f-4686-b7f9-6775e94f8d4a |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | EKC Accessories |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | EKC 100/200 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.144 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.14 Kilogram |
| Objem | 0.28 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428089555 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |