Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky, AK-UI55
084B4196
Použité pre produkt: AK-UI55, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 24
084B4196
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Ďalšie informácie | 24 pieces |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | 3 m kábel pre displeje AK-UI55 |
| Identický produkt | 084B4078 |
| Material Description | AK-UI55 3m Cable I-Pack |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Názov výrobku | Kábel |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 25 |
| Použité pre produkt | AK-UI55 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | Kábel |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.085 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.074 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.31 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544511 |