AK-UI55 Info
084B4195
Funkcia: Diaľkovo ovládaný displej, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 24
084B4195
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 7(c)-I |
| EPD k dispozícii | Yes |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | Diaľkovo ovládaný displej |
| Identický produkt | 084B4077 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Material Description | AK-UI55 Info Display I-Pack |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Názov výrobku | Displej |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | AK-CC55 |
| Príkon [VA] | 0.1 VA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| SCIP dokumentácia č. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | AK-UI55 Info |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.036 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.03 Kilogram |
| Objem | 0.123 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |