Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
084B4188
Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 30
084B4188
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Ďalšie informácie | TTL to RS-485 Adapter |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | RS-485 Adapter for Modbus |
| Identický produkt | 084B4088 |
| Material Description | EKA 206 RS485 Adapter, I-Pack |
| Množstvo po formátoch balenia | 30 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 5.00 V |
| Názov výrobku | Komunikačný modul |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEUAUKCA |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | EKC 22x |
| Príkon [VA] | 0.1 VA |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ komunikácie | RS-485 |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | EKA 206 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 33.2 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 17.83 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162689462 |