Danfoss logo
AK-OB55 IP

Communication module, AK-OB55 Modbus TCP/IP

084B4086

Function: Option module, Used for product: AK-CC55, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispozíciiYes
Formát baleniaMulti pack
FunkciaOption module
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
Material DescriptionAK-OB55 Modbus TCP/IP S/M-Pack
Množstvo po formátoch balenia20 pc
Názov výrobkuCommunication module
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEUL
Použité pre produktAK-CC55
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaElectron. control accessories
SCIP dokumentácia č.c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
SCIP dokumentácia názov výrobkuCase controller
Typ výrobkuAK-OB55 Modbus TCP/IP

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.047 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.028 Kilogram
Objem0.246 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162702338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm