Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
084B4078
Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 24
084B4078
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Ďalšie informácie | 24 pieces |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | 3 m kábel pre displeje AK-UI55 |
| Identický produkt | 084B4196 |
| Material Description | AK-UI55 3m Cable M-Pack |
| Množstvo po formátoch balenia | 24 pc |
| Názov výrobku | PRÍSLUŠENSTVO |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 25 |
| Použité pre produkt | AK-UI55 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.076 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.074 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544504 |