Komunikačný modul, TP78-05
084B2255
Funkcia: Sieťové premostenie, FTT10-RS485
084B2255
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | Sieťové premostenie, FTT10-RS485 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | REPEATE TP78-05 |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 12 V |
| Napájacie napätie [V] DC | 12 V |
| Názov výrobku | Komunikačný modul |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Oblasť použitia | Zbernicové komunikácie |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| Spotreba prúdu [mA] | 130 mA |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ regulátora | Zosilňovač, mostík |
| Typ výrobku | TP78-05 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 256 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 250 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.941 Liter |
| EAN/UPC | 5702428406598 |