Svetelný snímač, AK-PHOTO-ID
080Z2177
Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
080Z2177
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | Indoor Light Level Sensor |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | PHOTO-ID FOTOCELULA INTERIOR |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Svetelný snímač |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| Spotreba prúdu [mA] | 125 mA |
| Typ výrobku | AK-PHOTO-ID |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 112 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 112 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.999 Liter |
| EAN/UPC | 5702428455107 |