Snímače
080Z2172
Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
080Z2172
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Ďalšie informácie | 6,00 - 15,00 V, 125 MA -2.5VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | Fotočlánok s AKS 12 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | AK-PHOTO-OD, Outdoor Light Sensor |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Svetelný snímač |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | AKS 12 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Snímače |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | AK-PHOTO-OD |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 294 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 290 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.948 Liter |
| EAN/UPC | 5702428455145 |