Príslušenstvo, snímače
080Z2129
Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
080Z2129
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | Merače dopytu |
| Material Description | WattNode WND-WR-MB |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 600 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 100 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Merač energie |
| Oblasť použitia | Meranie energie |
| Obsah batérie | No |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo, snímače |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 296 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 256 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 1.089 Liter |
| EAN/UPC | 5715162688823 |