Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky, Cable, AK2 to PDA, AK (to PC)
080Z0262
Cable, AK2 to PDA, Použité pre produkt: AK (to PC), Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 5
080Z0262
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | kábel 3 m do PC |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Cable, AK2 to PDA |
| Množstvo po formátoch balenia | 5 pc |
| Názov výrobku | Kábel |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | AK (to PC) |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | AK-A |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.152 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.072 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.566 Liter |
| EAN/UPC | 5702428405737 |