Danfoss logo
AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, 080Z0057

Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky

080Z0057

Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Ďalšie informácieSize: 18 x 90mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleniaJednodielne balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkciaPower supply, 24V DC, 0.63 Amp
Material DescriptionAK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC [Max]240 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]100 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuNapájanie
Obsah batérieNo
Použité pre produktPower supply
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieAK-PS 063
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.092 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.07 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.193 Liter
EAN/UPC5715162794753