Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
080Z0055
Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo pre elektronické riadiace prvky, Príslušenstvo pre detektory úniku plynu
080Z0055
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Ďalšie informácie | Veľkosť: 72 x 90 mm |
| Depth (EF000049) | 110 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcia | Napájanie 24 V DC, 2,5 Amp |
| Height (EF000040) | 80 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | AK-PS 250, Accessory, Power Supply |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Napájacie napätie [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájacie napätie [V] AC [Min] | 100 V |
| Názov výrobku | Napájanie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Obsah PFAS [Áno/Nie] | No |
| Oddelenie | 25 |
| Použité pre produkt | Power supply |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Typové označenie | AK-PS 250 |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Width (EF000008) | 90 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.32 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.28 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.792 Liter |
| EAN/UPC | 5702428134392 |