Snímač teploty, NTC
080N0332
Funkcia: Snímanie teploty, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 150
080N0332
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 4.000 m |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | Snímanie teploty |
| Konektor koncoviek | Terminálový blok (svorkovnica) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,4m |
| Množstvo po formátoch balenia | 150 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Snímač teploty |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | EET |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Snímače |
| SCIP dokumentácia č. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | NTC Temperature sensor Cable |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | NTC |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 91 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 63 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255141037 |