Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Snímač teploty, NTC

080N0307

Funkcia: Snímanie teploty, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 150

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.000 m
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
FunkciaSnímanie teploty
Konektor koncoviekTerminálový blok (svorkovnica)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,1m
Množstvo po formátoch balenia150 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuSnímač teploty
Obsah batérieNo
Použité pre produktEET
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaSnímače
SCIP dokumentácia č.5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
SCIP dokumentácia názov výrobkuNTC Temperature sensor Cable
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuNTC

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.027 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.022 Kilogram
Objem0.157 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162490846
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm