Snímač teploty, NTC
080N0300
Funkcia: Snímanie teploty, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 150
080N0300
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 1.000 m |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | Snímanie teploty |
| InspectionText | Sensore di Temperatura NTC 10K, 1 m |
| Konektor koncoviek | Terminálový blok (svorkovnica) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,1m |
| Množstvo po formátoch balenia | 150 pc |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Snímač teploty |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | EET |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Snímače |
| SCIP dokumentácia č. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | NTC Temperature sensor Cable |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | NTC |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.027 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.022 Kilogram |
| Objem | 0.157 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |