Príslušenstvo, elektron. ovládanie
080N0021
Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 60
080N0021
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Ďalšie informácie | 091X1048-2 (sample) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 7(a)7(c)-I |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Funkcia | ERC/EET Parameter mass Prog. |
| Konektor koncoviek | Bergstik 8 Pin |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
| Material Description | EKA 201 Programming Key |
| Množstvo po formátoch balenia | 60 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 3.30 V |
| Názov výrobku | Accessory |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | ERC/EET |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo, elektron. ovládanie |
| SCIP dokumentácia č. | 70bf9818-a7bd-41f7-b860-236f46bce766 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | EKA 201, EKA 202, EKA 203 |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Accessory |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 30 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 29 Gram |
| Objem | 0.126 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |