Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
080N0020
Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1
080N0020
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Ďalšie informácie | 091X1074-1 (sample) |
| Depth (EF000049) | 45 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 7(a)7(c)-I |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Funkcia | ERC/EET Progamming |
| Height (EF000040) | 45 |
| Konektor koncoviek | USB 2.0 & Bergstik 8 Pin |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3) |
| Material Description | EKA 200 KoolKey |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Napájacie napätie [V] DC | 5.00 V |
| Názov výrobku | Brána |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | ERC, EET, AK-CC, EKE |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| SCIP dokumentácia č. | 24ac2a2b-1266-4053-8773-043e440ee59d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | EKA 200 KoolKey 2.0 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Width (EF000008) | 45 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 46 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 32 Gram |
| Objem | 0.135 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162495490 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |