Danfoss logo
080G6016_as-ui_snap-on

AS-UI Snap-on

080G6016

Formát balenia: Jednodielne balenie, Množstvo po formátoch balenia: 1

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
BzučiakNie
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
FunkciaUser Interface
Hodiny reálneho časuNie
Klasifikácia IP krytiaIP40
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAS-UI Snap-on SinglePack
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Montážna metódaSnap-on
Názov výrobkuDisplay
Špecifické vybavenie
Hodnota
Oblasť použitiaProgrammable controller
Obsah batérieNo
Osvedčenieuznávané podľa ULCEEACRCMUA
Označenie CEYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovateľné regulátory
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ displejaLCD 128x64 mono
Typ výrobkuAS-UI Snap-on
Typové označenieAS-UI Snap-on S

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.099 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.071 Kilogram
Objem0.206 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162703397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm