Danfoss logo
Accessory _ Packing

Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky, ERC 112

080G3397

Použité pre produkt: ERC 112, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 81

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]3.500 m
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
FunkciaERC, komunikačný kábel pre zariadenie Prosa
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionComm.cable,VSD ,3.5m, IP
Množstvo po formátoch balenia81 pc
Názov výrobkuKábel
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktERC 112
Použité pre produkt, komentáreERC 112 s konektorom JST
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuPríslušenstvo
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.118 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.062 Kilogram
Objem0.291 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428546256
Proposition 65No significant risk