Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
080G3373
Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 42
080G3373
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Ďalšie informácie | 4,7K +/-20 % odpor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 2.000 m |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Funkcia | Vodič RSP 01 |
| Konektor koncoviek | 3-pólový okrajový konektor RAST2.5 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | RSP 01, wire - 2000mm, Global |
| Množstvo po formátoch balenia | 42 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 5 V |
| Napájacie napätie [V] DC | 5.00 V |
| Názov výrobku | Vreteno |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CECQCcURus |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | ERC Controllers |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 94.01 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 94 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.562 Liter |
| EAN/UPC | 5702428441452 |