Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky, Séria MCX
080G0217
Použité pre produkt: Séria MCX, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 15
080G0217
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Multi balenie |
| Identický produkt | 080G0279 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | ACCSCS Elect.Control 400VAC 8A |
| Množstvo po formátoch balenia | 15 pc |
| Názov výrobku | Regulátor rýchlosti ventilátora |
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | Séria MCX |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky |
| SCIP dokumentácia č. | 046e3ef3-1c54-437d-baec-febbe8a65a76 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | ACCSCS - Fans speed control |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | ACCSCS |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.328 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.328 Kilogram |
| Objem | 6.991 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |