Snímače
080G0212
Použité pre produkt: Séria MCX, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 10
080G0212
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 1.500 m |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | ACCPBT Probe NTC IP67 6x40 1.5m-I/P10 |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Snímač teploty |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | Séria MCX |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | ACCPBT |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.042 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.041 Kilogram |
| Objem | 0.097 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423286034 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |