Snímače
080G0211
Použité pre produkt: Séria MCX, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 10
080G0211
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kábla [m] | 1.500 m |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Material Description | ACCPBT ProbePT1000 IP44 5x40 1.5m-I/P10 |
| Množstvo po formátoch balenia | 10 pc |
| Názov výrobku | Snímač teploty |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | Séria MCX |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktová skupina | Snímače |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Trieda EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Typ výrobku | Príslušenstvo |
| Typové označenie | ACCPBT |
| V rozsahu WEEE | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.018 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.016 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.06 Liter |
| EAN/UPC | 5702423286027 |