Danfoss logo
ACCPBT; Probe, NTC, IP68, 6x40

Snímače

080G0205

Použité pre produkt: Séria MCX, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 10

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.500 m
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaPriemyselný balík
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionACCPBT Probe NTC IP68 6x40 1.5m - I/P 10
Množstvo po formátoch balenia10 pc
Názov výrobkuSnímač teploty
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Použité pre produktSéria MCX
Product lineSensing Solutions
Produktová skupinaSnímače
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Trieda EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieACCPBT
V rozsahu WEEEYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.02 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.019 Kilogram
Objem0.053 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702423285976
Proposition 65No significant risk