Danfoss logo
ACCCBI - Telephone cable

Príslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky, Séria MCX

080G0075

Použité pre produkt: Séria MCX, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 100

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kábla [m]1.500 m
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaMulti balenie
FunkciaPrepojovací kábel rozhrania: 1,5 mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionACCCBI Cable, U.I. 1.5m
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuKábel
Obsah batérieNo
Použité pre produktSéria MCX
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaPríslušenstvo pre elektronické ovládacie prvky
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuPríslušenstvo
Typové označenieACCCBI

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom46 Gram
Hmotnosť bez obalu23 Gram
Objem0.195 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428171588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm