Danfoss logo
Konektor, XGE-AA01-product-details

Konektor, XGE-AA01

061H3103

Konektor, Typové označenie: XGE-AA01, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR449BR450AR513A
Dá sa vykonávať servisNie
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Elektrické pripojenieKonektor DIN
Formát baleniaPriemyselný balík
Identický produkt061H3101
Klasifikácia IP krytiaIP65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionXGE DIN Plug AA01 I/60
Max. výstup prúdu/fáza [A]16 A
Množstvo po formátoch balenia60 pc
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuKonektor
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Použité pre produktXGE-AC
Príslušenstvo k výrobkuNie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaElectron. control accessories
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Typ výrobkuAccessory
Typové označenieXGE-AA01

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.027 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.02 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.069 Liter
EAN/UPC5702428275606